Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
A10 custodia fissa passante, IP65  70MH-GABNL-B000000
Il prodotto può differire dall'immagine

A10 custodia fissa passante, IP65

leva di bloccaggio singola m.

Codice: 70MH-GABNL-B000000
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.109 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

A10
Alloggiamento di montaggio
Leva di bloccaggio singola
IP65
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Installazione | Collegamento
Cicli di collegamento min 500
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato, Con collegamento a vite
Dati tecnici | Dati meccanici
Tipo di alloggiamento Alloggiamento di montaggio
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento rivestito a polvere
Rivestimento blocco verzinkt
Material guarnizione NBR
Materiale custodia Alluminio pressofuso
Materiale dispositivo bloccaggio Acciaio
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura A10
Altezza 26 mm
Larghezza 29,5 mm
Profondità 81 mm
Modalità di fissaggio Leva di bloccaggio singola
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 100 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) 40/100/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261203
ECLASS-7.0 27440202
ECLASS-8.0 27440202
ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
ETIM-5.0 EC000437
GTIN 4048879643030
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 70MH-GABNL-B000000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 70MH-GABNL-B000000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

* più IVA, più costi d'invio