Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
A3 fem. 3 poli, Push-in, 400 V, 10 A  70MH-EB003-AP02010
Il prodotto può differire dall'immagine

A3 fem. 3 poli, Push-in, 400 V, 10 A

Codice: 70MH-EB003-AP02010
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.013 kg
Paese di origine:  CN
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

A3
Femmina
3 poli
Morsetti estraibili
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Utilizzare cavetti con puntalini.
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di alimentazione max 400 V
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di segnale max 230 V
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di alimentazione max 400 V
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di segnale max 230 V
Corrente d'esercizio 10 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,14 mm²
Sezione di collegamento max 1,5 mm²
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura 10 mm
Connessione Morsetti a molla a innesto
Gender female
Cicli di collegamento min 500
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli 3 + PE
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 4 kV
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) III
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto Argentato
Combustibility class (UL94) V-0
Materiale portacontatti PC
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura A3
Altezza 29,6 mm
Larghezza 20,8 mm
Profondità 22,4 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440205
ECLASS-8.0 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879764186
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 70MH-EB003-AP02010_269367_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: DXF 70MH-EB003-AP02010_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 70MH-EB003-AP02010_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio