Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
A3 fem. 5 poli, mors. a crimp., 400 V, 16 A  70MH-EB005-AC02020
Il prodotto può differire dall'immagine

A3 fem. 5 poli, mors. a crimp., 400 V, 16 A

Codice: 70MH-EB005-AC02020
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.018 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

A3
Femmina
5 poli
Crimpare
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di alimentazione max 400 V
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di segnale max 230 V
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di alimentazione max 400 V
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di segnale max 230 V
Corrente d'esercizio 16 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,5 mm²
Sezione di collegamento max 4 mm²
Numero AWG min 20
Numero AWG max 11
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min 4,6 mm
Connessione Crimpare
Gender female
Cicli di collegamento min 500
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli 5 + PE
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 6 kV
Resistenza di isolamento min 100 MΩ
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) IIIa
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) III
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) III
Dati tecnici | Dati meccanici
Forza di tenuta min 100 N
Forza di estrazione max 100 N
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto versilbert, vergoldet
Combustibility class (UL94) V-0
Materiale morsetti Ottone
Materiale portacontatti PC GF
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura A3
Altezza 40,1 mm
Larghezza 21 mm
Profondità 21 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) 40/125/10

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440205
ECLASS-8.0 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879637619
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 70MH-EB005-AC02020_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 70MH-EB005-AC02020_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

* più IVA, più costi d'invio