AMMS 10-44/1 modulo optoaccoppiatore
IN: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A
Codice: | 50040 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.028 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Transistor 1.2 A
24 V DC
24 V DC
Dati tecnici
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso OFF CC min | 0 V |
---|---|
Tensione di entrata OFF CC max | 3 V |
Tensione di entrata CC min | 10 V |
Tensione di entrata CC max | 53 V |
Corrente d'ingresso | 6 mA |
Dati elettrici | Uscita
Ritardo di spegnimento max | 700 µs |
---|---|
Corrente di riposo OFF max | 0,3 mA |
Frequenza di commutazione induttiva max | 30 Hz |
Frequenza di commutazione ohmica max | 500 Hz |
Tensione di commutazione CC min | 4,5 V |
Tensione di commutazione CC max | 53 V |
Corrente di commutazione min | 1 mA |
Corrente di commutazione max | 1,2 A |
Calo di tensione CC max | 1,2 V |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | rosso |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di isolamento nominale | 3750 V |
---|
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, G32, (EN 60715) |
Altezza | 56 mm |
Larghezza | 12 mm |
Profondità | 64 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Input |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Output |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | + 14 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879028059 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85414900 |
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Limitatore di sovratensione ----
---- Accessori di marcatura ----