COMLIGHT56 luce di segnalazione LED blu
ingresso 24VDC, grado di protezione IP65
Codice: | 4000-76056-1114000 |
Peso: | 0.06 kg |
Paese di origine: | ID |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Luca di segnalazione compatta
blu
blu
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Corrente assorbita max | 26 mA |
Comunicazione industriale | HMI
Luminosità | 239 mcd |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | Plastica |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 61 mm |
---|---|
Larghezza | 56 mm |
Profondità | 56 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | 24 V DC (0 V) |
PIN 2 | 0 V (24 V DC) |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110350 |
ECLASS-10.1 | 27110350 |
ECLASS-11.1 | 27110350 |
ECLASS-12.0 | 27110350 |
ETIM-5.0 | EC000232 |
GTIN | 4048879853873 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85319000 |
Accessori
---- Pressacavo ----
---- Staffa di montaggio per torretta di segnalazione ----