Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

CUBE20 modulo AO4(U/I)

4 uscite analogiche tensione/corrente

Codice: 56220
Peso: 0.19 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo di espansione
AO4 - (E) U/I
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Idle current external max. 90 mA
Corrente assorbita max 25 mA
Corrente cumulativa UA max 4 A
Corrente cumulativa US max 4 A
alimentazione del modulo via connessione di sistema
Dati elettrici | Uscita
Carico max 60 Ω
Resistenza di carico min 1 kΩ
Tempo di conversione uscita analogica per ciascun canale max 1 ms
Diagnosi
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Diagnostica Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 2,5 mm²
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Galvanic separation (operating voltage) si
Galvanic separation input/input si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 117 mm
Larghezza 56 mm
Profondità 47 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Standard di prodotto EN 61131-2

Connection types
Tipo di collegamento 1 X0
Tipo di collegamento 2 X1
Tipo di collegamento 3 X1
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 10
PIN 1 U 0
PIN 2 I 0
PIN 3 U 1
PIN 4 I 1
PIN 5 U 2
PIN 6 I 2
PIN 7 U 3
PIN 8 I 3
PIN 9 UA
PIN 10 UA
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 10
PIN 1 0 V
PIN 2 UA 0
PIN 3 0 V
PIN 4 UA 1
PIN 5 0 V
PIN 6 UA 2
PIN 7 0 V
PIN 8 UA 3
PIN 9 0 V
PIN 10 0 V
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 10
PIN 1 FE
PIN 2 FE
PIN 3 FE
PIN 4 FE
PIN 5 FE
PIN 6 FE
PIN 7 FE
PIN 8 FE
PIN 9 UI
PIN 10 UI

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879049207
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56220_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56220_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56200_ina_6_12.pdf (12)
  • Documento: Manuali 56030_hdb_x_13.zip (13)
  • Documento: Manuali 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • File di progettazione: DXF 56200_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56220_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56200_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56220_05-02.19_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56220_05-02.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 56220_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Driver del dispositivo Cube20_Beschriftung.xls (10)

---- Morsettiera ----
* più IVA, più costi d'invio