Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

CUBE20 modulo DO32

32 uscite digitali 0,5A

Codice: 56118
Peso: 0.258 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo di espansione
Uscite digitali
DO32 - (E)
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente assorbita max 25 mA
Corrente cumulativa UA max 12 A
alimentazione del modulo via connessione di sistema
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 0,5 A
Carico lampada 10 W
Diagnosi
Diagnostica Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 2,5 mm²
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Galvanic separation (operating voltage) si
Galvanic separation output/output si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 117 mm
Larghezza 56 mm
Profondità 47 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 X0
Tipo di collegamento 2 X1
Tipo di collegamento 3 X2
Tipo di collegamento 4 X3
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 10
PIN 1 DO 0
PIN 2 DO 1
PIN 3 DO 2
PIN 4 DO 3
PIN 5 DO 4
PIN 6 DO 5
PIN 7 DO 6
PIN 8 DO 7
PIN 9 UA 1
PIN 10 UA 1
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 10
PIN 1 DO 8
PIN 2 DO 9
PIN 3 DO 10
PIN 4 DO 11
PIN 5 DO 12
PIN 6 DO 13
PIN 7 DO 14
PIN 8 DO 15
PIN 9 0 V
PIN 10 0 V
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 10
PIN 1 DO 16
PIN 2 DO 17
PIN 3 DO 18
PIN 4 DO 19
PIN 5 DO 20
PIN 6 DO 21
PIN 7 DO 22
PIN 8 DO 23
PIN 9 UA 2
PIN 10 UA 2
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 10
PIN 1 DO 24
PIN 2 DO 25
PIN 3 DO 26
PIN 4 DO 27
PIN 5 DO 28
PIN 6 DO 29
PIN 7 DO 30
PIN 8 DO 31
PIN 9 0 V
PIN 10 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879049290
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56118_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56118_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56112_ina_6_11.pdf (11)
  • Documento: Manuali 56035_hdb_x_16.zip (16)
  • Documento: Manuali 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Documento: Manuali 56030_hdb_x_13.zip (13)
  • File di progettazione: DXF 56112_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56118_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56112_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56118_948-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56118_948-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 56118_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Driver del dispositivo Cube20_Beschriftung.xls (10)

---- Morsettiera ----
* più IVA, più costi d'invio