Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
CUBE67 DO16 c. elv. CPV-SC 26 poli Sub-D  5665103
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 DO16 c. elv. CPV-SC 26 poli Sub-D

CUBE67 DO16 E Valve CPV-SC 26 poli Sub-D

Codice: 5665103
Peso: 0.25 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo di espansione
DO16 - Valve (E) 0.5 m
Connettore multipolare (0.05 A)
FESTO - CPV-SC (SUB-D26)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente assorbita max 50 mA
Corrente cumulativa UA max 4 A
Corrente cumulativa US max 4 A
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 0,05 A
Diagnosi
Allarme attuatore per canale tramite BUS
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 150 mm
Larghezza 30 mm
Profondità 34,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 75 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 Bus In
Tipo di collegamento 2 Bus Out
Tipo di collegamento 3 Data
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 3
Family construction form D-Sub
Gender female
N. di poli 26
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 3
PIN 4 Out 4
PIN 5 Out 5
PIN 6 Out 6
PIN 7 Out 7
PIN 8 Out 8
PIN 9 Out 9
PIN 10 Out 10
PIN 11 Out 11
PIN 12 Out 12
PIN 13 Out 13
PIN 14 Out 14
PIN 15 Out 15
PIN 16 Out 16
PIN 17 n.c.
PIN 18 n.c.
PIN 19 n.c.
PIN 20 n.c.
PIN 21 n.c.
PIN 22 n.c.
PIN 23 0 V
PIN 24 Sens
PIN 25 n.c.
PIN 26 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879045247
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 5665103_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 5665103_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 5665103_ina_6_12.pdf (12)
  • File di progettazione: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 5665103_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 5665103_10-11.18_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 5665103_10-11.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 5665103_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_b.pdf (B)

---- Tappo a vite ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----
  • adattatore guida di montaggio per moduli I/O (30mm)
    Disponibile immediatamente.
    35,10 €
---- Resistenza di chiusura ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Materiale per messa a terra ----
* più IVA, più costi d'invio