Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Cube20S DO2 PWM 0,5A  57326
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Cube20S DO2 PWM 0,5A

Codice: 57326
Peso: 0.065 kg
Paese di origine:  TH
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo di espansione
Uscite digitali
DO2 - (E) PWM
Modulazione ampiezza d'impulso
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente assorbita max 85 mA
Corrente cumulativa UA max 1 A
alimentazione del modulo via connessione di sistema
Dati elettrici | Uscita
Corrente attuatore UA max per ciascuna uscita 0,5 A
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 0,5 A
Tempo di ritardo in uscita 100 ns
Carico lampada 5 W
Frequenza di commutazione max 40000 Hz
Diagnosi
Diagnostica Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Galvanic separation (operating voltage) si
Galvanic separation output/output si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 109 mm
Larghezza 12,9 mm
Profondità 76,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 Potenza
Tipo di collegamento 2 Potenza
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 8
PIN 1 DO 0
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 5 DO 1
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879424431
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 57326_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 57326_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Manuali 57220_hdb_x_12.zip (12)
  • File di progettazione: DXF 57120_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 57326_p8_2_21.zip (21)
  • File di progettazione: STP 57120_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 57326_4743-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Diverso 57101_inf_x_a.zip (A)
  • Software: Driver del dispositivo 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf (10)

* più IVA, più costi d'invio