Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
EMMDS 30-64/0,1 modulo optoaccoppiatore  50110
Il prodotto può differire dall'immagine

EMMDS 30-64/0,1 modulo optoaccoppiatore

IN: 230 VAC - OUT: 40 VDC / 0,1 A

Codice: 50110
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.039 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Transistor 0.1 A
230 V AC
Morsetto doppio su lato uscita
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min 195 V
Tensione di ingresso CA max 253 V
Tensione di ingresso OFF CA min 0 V
Tensione di ingresso OFF CA max 110 V
Corrente d'ingresso 7,5 mA
Dati elettrici | Uscita
Ritardo di spegnimento max 120 ms
Ritardo di inserimento max 50 ms
Corrente di riposo OFF max 0,3 mA
Frequenza di commutazione induttiva max 1 Hz
Frequenza di commutazione ohmica max 10 Hz
Tensione di commutazione CC min 4 V
Tensione di commutazione CC max 40 V
Corrente di commutazione min 1 mA
Corrente di commutazione max 0,1 A
Calo di tensione CC max 1,2 V
Diagnosi
Indicatore di stato LED rosso
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di isolamento nominale 3750 V
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza 82 mm
Larghezza 12 mm
Profondità 64 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879027939
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85414900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 50110_9804-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 50110_9804-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 50110_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
---- Limitatore di sovratensione ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio