MPS alim. trifase switching al primario
IN: 360-550VAC OUT: 22-28V/20ADC
Codice: | 85068 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 2.914 kg |
Paese di origine: | CZ |
non disponibile
Descrizione
INPUT: 3× 360...550 V AC
OUTPUT: 22...28 V DC
Corrente: 20 A
Grado di protezione IP20
Ingresso di tensione a range esteso
Disaccoppiamento unità attraverso blocco diodo con utilizzo in parallelo
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500
OUTPUT: 22...28 V DC
Corrente: 20 A
Grado di protezione IP20
Ingresso di tensione a range esteso
Disaccoppiamento unità attraverso blocco diodo con utilizzo in parallelo
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Commutabilità in parallelo | si |
---|---|
Connessione in serie | si |
Grado di sicurezza | SELV |
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min | 360 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA max | 550 V |
Corrente di ingresso CA (a 3 fasi) | 0,84 A |
Prefusibile esterno per fase max | 10 A |
Numero di fasi ingresso | 3 |
Rendimento | 90 % |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC | 24 V |
---|---|
Tensione di uscita CC min | 22 V |
Tensione di uscita CC max | 28 V |
Tensione di uscita impostabile | si |
Corrente di uscita | 20 A |
Corrente di uscita (UL) | 24 A |
Alimentazione tampone per caduta di rete min | 3 ms @ 400 V AC |
Controllo di fase | Interruzione durante funzionamento bifase |
Ondulazione residua effettiva max | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita | si |
---|---|
Protezione da cortocircuito uscita | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 132 mm |
Larghezza | 243 mm |
Profondità | 123 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 30 % |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 90 % Senza condensazione |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | Signal |
PIN 2 | Signal + |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | L 1 |
PIN 3 | L 2 |
PIN 4 | L 3 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | + |
PIN 3 | - |
PIN 4 | - |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080606 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044083 |
Accessori
---- Accessori di marcatura ----
---- Fusibile elettronico ----
---- Cacciavite ----