Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete |
50/60 Hz |
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA |
230 V |
Tensione di ingresso 2 CA |
400 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA |
0,33 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA |
0,19 A |
Inrush current at input voltage 1 |
6,1 A |
Inrush current at input voltage 2 |
3,5 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 |
4,1 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 |
2,4 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA |
230 V |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio |
Avvitato |
Suitable for mounting type |
Schlüssellochaufhängung |
Misura di fissaggio a |
56 mm |
Misura di fissaggio b |
56 mm |
Misura di fissaggio c |
2,4 mm |
Altezza |
79 mm |
Larghezza |
78 mm |
Profondità |
91 mm |
Diametro foro |
2,4 mm |
Lunghezza foro |
6,6 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Ambient temperature min. |
-20 °C |
Ambient temperature max. |
50 °C |
Temperatura di stoccaggio min |
-30 °C |
Temperatura di stoccaggio max |
80 °C |
Standard di prodotto |
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 |
CEM |
2014/30/EU |