MET trasformatore di isolamento monofase
P: 1500VA IN:400VAC +-5% OUT:110VAC
Codice: | 866141 |
Peso: | 21 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Trasformatori monofase - di comando e separazione
1500 VA
Classe di isolamento T 60/B
Condensazione non consentita
1500 VA
Classe di isolamento T 60/B
Condensazione non consentita
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA | 400 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA min | 380 V |
Tensione di ingresso CA max | 420 V |
Corrente di ingresso CA | 4 A |
Corrente di inserimento max | 85 A |
Corrente di cortocircuito | 120 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA 1 | 110 V |
---|---|
Tensione di uscita impostabile | no |
Potenza di commutazione CA max | 1500 VA |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 5,8 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato |
---|---|
Misura di fissaggio a | 135 mm |
Misura di fissaggio b | 142 mm |
Misura di fissaggio c | 7 mm |
Altezza | 142 mm |
Larghezza | 174 mm |
Profondità | 167 mm |
Diametro foro | 7 mm |
Lunghezza foro | 15 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031202 |
ECLASS-8.0 | 27031202 |
ECLASS-9.0 | 27031202 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073868 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043200 |