MET trasformatore di sicurezza monofase
P:100VA IN:110VAC OUT:24VAC con morsetto a fusibile
Codice: | 866154 |
Peso: | 2.4 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Trasformatori monofase - di comando e separazione
100 VA
Classe di isolamento T 60/B
con fusibile
100 VA
Classe di isolamento T 60/B
con fusibile
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 110 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA | 110 V |
Corrente di ingresso CA | 1,07 A |
Corrente di inserimento max | 9 A |
Corrente di cortocircuito | 12 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA | 24 V |
---|---|
Tensione di uscita impostabile | no |
Potenza di commutazione CA max | 100 VA |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 3,5 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Misura di fissaggio a | 47 mm |
Misura di fissaggio b | 64 mm |
Misura di fissaggio c | 4,8 mm |
Altezza | 82 mm |
Larghezza | 6 mm |
Profondità | 105 mm |
Diametro foro | 4,8 mm |
Lunghezza foro | 8 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031202 |
ECLASS-8.0 | 27031202 |
ECLASS-9.0 | 27031202 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073776 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043180 |