MST trasformatore di isolamento monofase
P:60VA IN:200/208/220/240VAC OUT:2x115VAC
Codice: | 866174 |
Peso: | 1.5 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Trasformatori monofase - di comando e separazione
60 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
60 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA | 200, 208, 220, 240 |
---|---|
Tensione di ingresso CA | 200 V |
Corrente di ingresso CA | 0,37 A |
Corrente di inserimento max | 2,4 A |
Corrente di cortocircuito | 3,5 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione d'uscita | 2 × 115 V AC |
---|---|
Tensione di uscita CA | 115 V |
Tensione di uscita impostabile | no |
Potenza di commutazione CA max | 60 VA |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 3,9 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Misura di fissaggio a | 56 mm |
Misura di fissaggio b | 56 mm |
Misura di fissaggio c | 4,8 mm |
Altezza | 81 mm |
Larghezza | 79 mm |
Profondità | 90 mm |
Diametro foro | 4,8 mm |
Lunghezza foro | 12 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Input |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Output |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 5 |
PIN 2 | 200 V |
PIN 3 | 208 V |
PIN 4 | 220 V |
PIN 5 | 240 V |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 4 |
PIN 3 | 115 V |
PIN 4 | 115 V |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | metallic |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | PE |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031202 |
ECLASS-8.0 | 27031202 |
ECLASS-9.0 | 27031202 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879311618 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043180 |