MST trasformatore di isolamento monofase
P:250VA IN:400/440VAC OUT:115/230VAC
Codice: | 866185 |
Peso: | 3.7 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Trasformatori monofase - di comando e separazione
250 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
250 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 400 V |
---|---|
Tensione di ingresso 2 CA | 440 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 0,71 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 0,64 A |
Inrush current at input voltage 1 | 6,3 A |
Inrush current at input voltage 2 | 5,7 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 | 11,7 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 | 10,6 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione d'uscita | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
---|---|
Tensione di uscita CA 1 | 230 V |
Tensione di uscita CA 2 | 115 V |
Tensione di uscita impostabile | si |
Potenza di commutazione CA max | 250 VA |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 5,9 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a parete tramite asole |
---|---|
Misura di fissaggio a | 86,5 mm |
Misura di fissaggio b | 84 mm |
Misura di fissaggio c | 4,8 mm |
Altezza | 116 mm |
Larghezza | 96 mm |
Profondità | 106 mm |
Diametro foro | 4,8 mm |
Lunghezza foro | 8,4 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Input |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Output |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 3 |
PIN 2 | 400 V |
PIN 3 | 440 V |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 4 |
PIN 2 | 115 V |
PIN 4 | 115 V |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | metallic |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | PE |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031202 |
ECLASS-8.0 | 27031202 |
ECLASS-9.0 | 27031202 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879337007 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043180 |