Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete |
50/60 Hz |
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA |
230 V |
Tensione di ingresso 2 CA |
400 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA |
11,4 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA |
6,6 A |
Inrush current at input voltage 1 |
174 A |
Inrush current at input voltage 2 |
100,5 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 |
604 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 |
349 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione d'uscita |
1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio |
Avvitato, geschnappt |
Suitable for mounting type |
Fissaggio a vite con 4 fori |
Misura di fissaggio a |
150 mm |
Misura di fissaggio b |
150 mm |
Misura di fissaggio c |
10 mm |
Altezza |
178 mm |
Larghezza |
192 mm |
Profondità |
245 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Ambient temperature min. |
-20 °C |
Ambient temperature max. |
60 °C |
Temperatura di stoccaggio min |
-40 °C |
Temperatura di stoccaggio max |
80 °C |
Standard di prodotto |
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, EN 62041 |
CEM |
2004/108/EG |