Emergency stop con 2 aperture positive
Pulsante Emergency Stop, connessione M12 (4 poli), IP65
Codice: | 69040 |
Peso: | 0.193 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
E-Stop 72P 2NC M12(4)
con connettore M12
4 poli
Pulsante Emergency-Stop
2 NC (apertura forzata)
con strato di protezione
con connettore M12
4 poli
Pulsante Emergency-Stop
2 NC (apertura forzata)
con strato di protezione
Dati tecnici
Dati elettrici | Uscita
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 250 V |
---|---|
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V |
Corrente di commutazione (CA-15) | 30 A |
Corrente di commutazione (CC-13) | 2,2 A |
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile | In funzione del carico, In funzione della temperatura |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Durata utile elettrica | 1000000 Cicli |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica | 1000000 Cicli |
---|---|
Durata utile meccanica B10d | 250000 Cicli |
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di rimbalzo max | 9 ms |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti | AgNi |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato |
---|---|
Altezza | 104 mm |
Larghezza | 72 mm |
Profondità | 91 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati tecnici | Affidabilità
Lambda contatto di apertura | 20 % |
---|
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | NC 1 |
PIN 2 | NC 1 |
PIN 3 | NC 2 |
PIN 4 | NC 2 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371244 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371244 |
ECLASS-7.0 | 27371244 |
ECLASS-8.0 | 27371244 |
ECLASS-9.0 | 27371244 |
ECLASS-10.1 | 27371244 |
ECLASS-11.1 | 27371244 |
ECLASS-12.0 | 27371244 |
ETIM-5.0 | EC002034 |
GTIN | 4048879594806 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85365080 |