Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Evolution+ al.switch. trif. 24VDC/20A(c.a.)  85642
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Evolution+ al.switch. trif. 24VDC/20A(c.a.)

IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/20ADC

Codice: 85642
Peso: 2 kg
Paese di origine:  CZ
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 22...28 V DC
Corrente: 20 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi commutazione in parallelo max 5
Numero apparecchi collegamento in cascata max 2
Commutabilità in parallelo si
Connessione in serie si
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min 324 V
Tensione di ingresso CA max 572 V
Tensione di entrata CC min 480 V
Tensione di entrata CC max 745 V
Corrente di ingresso CA (a 3 fasi) 1,3 A
Inrush current max. 19 A
Prefusibile esterno per fase max 20 A
Numero di fasi ingresso 3
Rendimento 90 % @ 3× 400 V AC, 89 % @ 3× 520 V AC
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita CC min 22 V
Tensione di uscita CC max 28 V
Tensione di uscita impostabile si
Corrente di uscita 20 A
Durata Power Boost min 4 s
Alimentazione tampone per caduta di rete min 19 ms @ 400 V AC
Power Boost 150 %
Ondulazione residua effettiva max 50 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Diagnosi
Contatto d'allarme si
Alarm contact message type Messaggio generale
Alarm contact triggers @ 30 V DC / 0.1 A
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a vite SK
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Protezione da sovraccarico uscita si
Protezione da cortocircuito uscita si
Dati meccanici | Dati del materiale
PCB rivestito conforme si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 132 mm
Larghezza 113 mm
Profondità 136 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Derating da 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 5 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 95 % Senza condensazione
Certificazioni
SEMI F47 compliant

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879326957
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044095

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 85642_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 85642_E222272-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85642_ina_4_14.pdf (14)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85642_43-10.20_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85642_43-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 85642_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio