Inserto mas. (8/6) con shut-off
singola guarnizione, ottone dezincato
Codice: | MVT1820-262406062 |
Peso: | 0.036 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
Modlink Vario
Ottone, resistente alla corrosione
con blocco
AD8
Ottone, resistente alla corrosione
con blocco
AD8
Dati tecnici
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Grado di protezione (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K |
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Dati tecnici | Dati meccanici
Barriera | con blocco |
---|---|
Pressione di esercizio min | 0 bar |
Pressione di esercizio max | 16 bar |
Dati meccanici | Dati del materiale
Material guarnizione | FPM |
---|---|
Materiale custodia | Ottone |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Diametro esterno del flessibile | 8 mm |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 120 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27440312 |
ECLASS-8.0 | 27440312 |
ECLASS-9.0 | 27440312 |
ECLASS-10.1 | 27440312 |
ECLASS-11.1 | 27440312 |
ECLASS-12.0 | 27440312 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879574303 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 74198090 |