B10 custodia fissa passante, IP67
leva di bloccaggio doppia m.
Codice: | 70MH-GAENQ-B000100 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.147 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
B10
Alloggiamento di montaggio
Leva di bloccaggio doppia
IP67
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Alloggiamento di montaggio
Leva di bloccaggio doppia
IP67
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Dati tecnici
Installazione | Collegamento
Cicli di collegamento min | 500 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato |
Dati tecnici | Dati meccanici
Tipo di alloggiamento | Alloggiamento di montaggio |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | rivestito a polvere |
---|---|
Rivestimento blocco | verzinkt |
Material guarnizione | NBR |
Materiale custodia | Alluminio pressofuso |
Materiale dispositivo bloccaggio | Acciaio |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura | B10 |
---|---|
Altezza | 30 mm |
Larghezza | 43 mm |
Profondità | 93 mm |
Modalità di fissaggio | Leva di bloccaggio doppia |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 100 °C |
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879647236 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |