B24 fem. 24 poli, Push-in, 500 V, 16 A
Codice: | 70MH-EB024-GP03020 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.122 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Serie E
B24
Femmina
24 poli
Morsetti estraibili
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Utilizzare cavetti con puntalini.
B24
Femmina
24 poli
Morsetti estraibili
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Utilizzare cavetti con puntalini.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 500 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 500 V |
Corrente d'esercizio | 16 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,14 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 2,5 mm² |
Numero AWG min | 26 |
Numero AWG max | 14 |
Installazione | Collegamento
Lunghezza spelatura min | 8 mm |
---|---|
Lunghezza spelatura max | 10 mm |
Connessione | Morsetti a molla a innesto |
Gender | female |
Cicli di collegamento min | 500 |
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 24 + PE |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento | 3 |
---|---|
Picco di tensione nominale | 6 kV |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | III |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto | Argentato |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiale morsetti | Ottone |
Materiale portacontatti | PC |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura | B24 |
---|---|
Altezza | 35,6 mm |
Larghezza | 33,9 mm |
Profondità | 110,4 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 125 °C |
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879665018 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |