B6 fem. 10 poli mors. a crimp. 500 V, 16 A
Codice: | 70MH-EB010-DC03020 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.047 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
B6
Femmina
10 poli
Crimpare
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Femmina
10 poli
Crimpare
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 500 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 500 V |
Corrente d'esercizio | 16 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,14 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 4 mm² |
Numero AWG min | 26 |
Numero AWG max | 11 |
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min | 4,8 mm |
---|---|
Connessione | Crimpare |
Gender | female |
Cicli di collegamento min | 500 |
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 10 + PE |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento | 3 |
---|---|
Picco di tensione nominale | 6 kV |
Resistenza di isolamento min | 100 MΩ |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | IIIa |
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | III |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | III |
Dati tecnici | Dati meccanici
Forza di tenuta min | 70 N |
---|---|
Forza di estrazione max | 70 N |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto | Argentato |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiale morsetti | Ottone |
Materiale portacontatti | PC GF |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura | B6 |
---|---|
Altezza | 36,2 mm |
Larghezza | 33,8 mm |
Profondità | 51 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 125 °C |
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879637862 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |