"MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT BRAZIL
1xRJ45 fem./fem. + RCD opening"
Codice: | 4000-68000-4440001 |
Peso: | 0.121 kg |
Paese di origine: | BR |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Brasile
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)
1× foratura per FI
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)
1× foratura per FI
Dati tecnici
Informazioni generali di prodotto
Manufacturer name | Murrelektronik |
---|---|
Denominazione del prodotto del fabbricante | Fr.Modul-N-250-10-SC+RJ45+RCD cutout |
URI fabbricante | https://www.murrelektronik.com/ |
Prodotto URI | https://shop.murrelektronik.com/4000-68000-4420001 |
Compatibilità | Compatibile con
~ | 4000-68522-0000001 | Rahmenmodul 2-fach transp. 3mm Doppelb. |
---|---|
~ | 4000-68524-0000003 | Rahmenmodul 2-fach grau Daimler |
~ | 4000-68524-0000001 | Rahmenmodul 2-fach grau 3mm Doppelbart |
~ | 4000-68523-0000003 | Rahmenmodul 2-fach metallic Daimler |
~ | 4000-68523-0000001 | Rahmenmodul 2-fach metallic 3mm Doppelb. |
~ | 4000-68522-0000003 | Rahmenmodul 2-fach transparent Daimler |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. | 2000 m |
---|---|
Grado di protezione frontale (EN IEC 60529) | IP20 |
Grado di protezione sul retro (EN CEI 60529) | IP00 |
Grado di inquinamento | 2 |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale targhetta di identificazione | PC |
---|---|
Materiale inserto combinato | PBT |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Peso netto | 115 g |
---|---|
Altezza | 87,5 mm |
Larghezza | 115,5 mm |
Profondità | 69 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -5 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -10 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 70 °C |
Classe ambientale (IEC 60721) | 3K3 |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
RoHS | 2011/65/EU - Exception 6(c) |
China RoHS | SJ/T 11364-2014 - EPUP-50 |
California Proposition 65 | California Prop. 65 |
WEEE | 2012/19/EU |
Equipment 1
Version network interface | Gender Changer |
---|---|
Family construction form | RJ45 |
Gender | female |
Categoria del cavo min | Cat5e |
Cicli di collegamento min | 50 |
Tensione di esercizio CA max | 30 V |
Tensione di esercizio CC max | 42,4 V |
Corrente di esercizio max | 175 mA |
Schermato | si |
Tipo di fissaggio | inserito, Fissaggio a innesto |
Rivestimento alloggiamento | Stagnato |
Rivestimento contatto | dorato |
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) | V-0 |
Materiale morsetti | Phosphor bronze |
N. di poli | 8 |
Equipment 2
Cutout | Ricoperto |
---|
Equipment 3
Cutout | Ricoperto |
---|
Equipment 4
Lunghezza di spelatura | 9 mm |
---|---|
Connessione | Morsetti a vite SK , M3 |
Coppia di serraggio | 1,2 Nm |
Variante per paese | Brasile |
Sezione di collegamento max | 1,5 mm² |
Frequenza di rete | 50 Hz |
Tensione nominale CA max | 250 V |
Corrente nominale | 10 A |
Colore alloggiamento | bianco |
Materiale custodia | PC |
N. di poli | 2 + PE |
Contatto di protezione presente | si |
Equipment 5
Cutout | for FI/LS circuit breaker |
---|---|
Equipaggiabile con | Siemens 5SU1356-7KK10, o di costruzione identica |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4065909088708 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |