Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza |
88 mm |
Larghezza |
116 mm |
Profondità |
69 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di stoccaggio min |
5 °C |
Temperatura di stoccaggio max |
40 °C |
China (CCC)
Sezione di collegamento monofilo max |
4 mm² |
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare max |
4 mm² |
Tensione di esercizio CA |
250 V |
Corrente d'esercizio |
10 A |
Connessione |
Morsetti a vite SK |
N. di poli |
2 + PE |
Attacchi per ciascun polo |
2 |
Contatto di protezione presente |
si |
RJ45
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) |
30 V |
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) |
42,4 V |
Corrente di esercizio max (UL) |
175 mA |
Family construction form |
RJ45 |
Tipo di costruzione gamma retro |
RJ45 |
Categoria del cavo min |
Cat5e |
Modalità di fissaggio |
Fissaggio a innesto |