Modlink MSDD interfaccia pannello frontale
inserto connettore dati
Codice: | 4000-68000-0950000 |
Peso: | 0.09 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
USB; USB; USB; USB (forma A)
4× USB (femmina/femmina) forma A
4× USB (femmina/femmina) forma A
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 88 mm |
---|---|
Larghezza | 51 mm |
Profondità | 45 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio max | 60 °C |
USB
Tensione di esercizio CA | 48 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 48 V |
Tensione di esercizio CC (UL-listed) | 42,4 V |
Corrente di esercizio max | 500 mA |
Specifica USB | 2.0 |
Velocità di trasmissione max | 480 MBit/s |
Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037792 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |