Modlink MSDD interfaccia pannello frontale
inserto connettore dati
Codice: | 4000-68000-1280000 |
Peso: | 0.072 kg |
Paese di origine: | TW |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
USB (forma A); DVI
2× USB (femmina/femmina) forma A
1× DVI (femmina/femmina)
2× USB (femmina/femmina) forma A
1× DVI (femmina/femmina)
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 88 mm |
---|---|
Larghezza | 51 mm |
Profondità | 45 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di stoccaggio min | 5 °C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio max | 40 °C |
Piastra di schermatura
Connection information | Filettatura M4 |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,9 Nm |
USB
Tensione di esercizio CA | 48 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 48 V |
Tensione di esercizio CC (UL-listed) | 42,4 V |
Corrente di esercizio max | 500 mA |
Specifica USB | 2.0 |
Velocità di trasmissione max | 480 MBit/s |
Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
DVI
Tensione di esercizio CA max | 40 V |
---|---|
Corrente di esercizio max | 1,5 A |
Tipo di costruzione gamma retro | DVI |
Gender | female |
Genere retro | female |
N. di poli | 24 + 4 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879355643 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |