Modlink MSDD interfaccia pannello frontale
inserto connettore dati
Codice: | 4000-68000-1520000 |
Peso: | 0.04 kg |
Paese di origine: | DE |
Produzione prioritaria
Descrizione
RJ45; SUB-D9; PS2; PS2
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)
1× SUB-D9 (maschio/maschio)
2× PS2 (6 poli connessione a saldare)
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)
1× SUB-D9 (maschio/maschio)
2× PS2 (6 poli connessione a saldare)
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 88 mm |
---|---|
Larghezza | 51 mm |
Profondità | 21 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di stoccaggio min | 5 °C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio max | 40 °C |
SUB-D9
Tensione di esercizio CA | 48 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 48 V |
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V |
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V |
Corrente d'esercizio | 3 A |
Corrente di esercizio max (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D9 |
Tipo di costruzione gamma retro | SUB-D9 |
Gender | male |
Genere retro | male |
Modalità di fissaggio | Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807) |
N. di poli | 9 |
RJ45
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V |
Corrente di esercizio max (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Tipo di costruzione gamma retro | RJ45 |
Categoria del cavo min | Cat5e |
Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
PS2
Sezione di collegamento max | 0,5 mm² |
---|---|
Numero AWG max | 20 |
Tensione di esercizio CA | 30 V |
Tensione di esercizio CC | 30 V |
Corrente d'esercizio | 1 A |
Family construction form | PS2 |
Tipo di costruzione gamma retro | PS2 |
Gender | female |
Genere retro | Lötanschluss |
Modalità di fissaggio | Bloccaggio a vite |
N. di poli | 6 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037464 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |