Modlink MSDD interfaccia pannello frontale
presa d'alimentazione
Codice: | 4000-68000-3200000 |
Peso: | 0.045 kg |
Paese di origine: | HU |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Germania (VDE) giallo
Morsetti a molla: max. 2× 2.5 mm² (AWG 14)
Morsetti a molla: max. 2× 2.5 mm² (AWG 14)
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 88 mm |
---|---|
Larghezza | 51 mm |
Profondità | 41 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di stoccaggio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio max | 60 °C |
Germania (VDE)
Sezione di collegamento max | 2,5 mm² |
---|---|
Numero AWG max | 14 |
Tensione di esercizio CA | 250 V |
Corrente d'esercizio | 16 A |
Connessione | Morsetti a molla FK |
N. di poli | 2 + PE |
Attacchi per ciascun polo | 2 |
Contatto di protezione presente | si |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879429603 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |