Modlink MSDD interfaccia pannello frontale
inserto doppio univ. fem. potenza Italia,
Codice: | 4000-68000-4330003 |
Peso: | 0.13 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 88 mm |
---|---|
Larghezza | 116 mm |
Profondità | 70 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di stoccaggio min | -10 °C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio max | 60 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879483582 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |