Modlink MSDD set. Telaio 4000-68514-0000001
Inserto 4000-68000-3220000
Codice: | 4000-68514-3220001 |
Peso: | 0.22 kg |
Paese di origine: | CN |
Data di consegna su richiesta
Dati tecnici
Telaio
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -30 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Adatto per montaggio con spessore parete min | 1 mm |
Adatto per montaggio con spessore parete max | 5 mm |
Colore coperchio | grigio |
Colore alloggiamento | nero |
Materiale coperchio | PBT |
Materiale custodia | PA |
USA
Sezione di collegamento max | 6 mm² |
---|---|
Numero AWG max | 10 |
Tensione di esercizio CA | 125 V |
Corrente d'esercizio | 15 A |
Connessione | Morsetti a vite SK |
N. di poli | 2 + PE |
Attacchi per ciascun polo | 2 |
Contatto di protezione presente | si |
dati commerciali
ECLASS-6.1 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
GTIN | 4065909009093 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |