set Modlink MSDD
Telaio 4000-68123-0000000
Codice: | 4000-68123-0020970 |
Peso: | 0.856 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Dati tecnici
Telaio
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Temperatura di esercizio min | -10 °C |
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 60 °C |
Adatto per montaggio con spessore parete min | 1 mm |
Adatto per montaggio con spessore parete max | 5 mm |
Rivestimento alloggiamento | Con trattamento di superficie |
Materiale custodia | Zinco fine pressofuso |
Piastra di schermatura
Connection information | Filettatura M4 |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,9 Nm |
Germania (VDE)
Sezione di collegamento max | 6 mm² |
---|---|
Numero AWG max | 10 |
Tensione di esercizio CA | 250 V |
Corrente d'esercizio | 16 A |
Connessione | Morsetti a vite SK |
N. di poli | 2 + PE |
Attacchi per ciascun polo | 2 |
Contatto di protezione presente | si |
USB
Tensione di esercizio CA | 48 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 48 V |
Tensione di esercizio CC (UL-listed) | 42,4 V |
Corrente di esercizio max | 500 mA |
Specifica USB | 2.0 |
Velocità di trasmissione max | 480 MBit/s |
Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
RJ45
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V |
Corrente di esercizio max (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Tipo di costruzione gamma retro | RJ45 |
Categoria del cavo min | Cat5e |
Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879731737 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |