set Modlink MSDD
4000-68223-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato trasparente)
Codice: | 4000-68223-1201260 |
Peso: | 0.43 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Dati tecnici
Telaio
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Temperatura di esercizio min | -10 °C |
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 60 °C |
Adatto per montaggio con spessore parete min | 1 mm |
Adatto per montaggio con spessore parete max | 5 mm |
Rivestimento alloggiamento | Con trattamento di superficie |
Colore coperchio | trasparente |
Materiale coperchio | PC |
Materiale custodia | Zinco fine pressofuso |
Piastra di schermatura
Connection information | Filettatura M4 |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,9 Nm |
RJ45
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V |
Corrente di esercizio max (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Tipo di costruzione gamma retro | RJ45 |
Categoria del cavo min | Cat5e |
Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
SLB4
Geometria di collegamento | 4.8 x 0.8 mm |
---|---|
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V |
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V |
Corrente d'esercizio | 24 A |
Connessione | Flachstecker |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879330732 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |