set Modlink MSDD
Telaio 4000-68512-0000001
Codice: | 4000-68512-4070001 |
Peso: | 0.133 kg |
Paese di origine: | CZ |
non disponibile
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Dati tecnici
Telaio
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -30 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Adatto per montaggio con spessore parete min | 1 mm |
Adatto per montaggio con spessore parete max | 5 mm |
Colore coperchio | trasparente |
Colore alloggiamento | nero |
Materiale coperchio | PC |
Materiale custodia | PA |
Fusibile
Tensione di esercizio CA | 250 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 32 V |
Corrente nominale | 3 A |
Piastra di schermatura
Connection information | Filettatura M4 |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,9 Nm |
USA
Geometria di collegamento | 4.8 x 0.5 mm |
---|---|
Tensione di esercizio CA | 125 V |
Corrente d'esercizio | 15 A |
Connessione | Spina-connessione a saldare |
N. di poli | 2 + PE |
Contatto di protezione presente | si |
RJ45
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V |
Corrente di esercizio max (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Tipo di costruzione gamma retro | RJ45 |
Categoria del cavo min | Cat5e |
Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189234 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189234 |
ECLASS-8.0 | 27189234 |
ECLASS-9.0 | 27189234 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879691727 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |