Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
LUGS 16 connettore x trasf.segnale 250V/8 A  6654101
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

LUGS 16 connettore x trasf.segnale 250V/8 A

fissaggio su guida/ morsetti estraibili a molla

Codice: 6654101
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.097 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

16 poli
Morsetti a molla a innesto
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 250 V
Corrente di esercizio max 8 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 2,5 mm²
Numero AWG 14
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a molla plug-in
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Categoria di sovratensione (EN 50178) I
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 75 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 75 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

ECLASS-6.0 27379201
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879324120
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 6654101_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 6654101_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 6654101_1889-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 6654101_1889-04.16_uk_z_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio