Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 Power L-code 4poli m. 0° con cavo  7000-P4101-P370500
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

M12 Power L-code 4poli m. 0° con cavo

PUR 4x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 5m

Codice: 7000-P4101-P370500
Peso: 1.041 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Potenza
Maschio diritto
M12, 4 poli
L-code
con portatarghetta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Lunghezza 5 m
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Rivestimento contatto dorato
Family construction form M12P
Filettatura M12 x 1
adatto per guaina (Ø interno) 16,4 mm
Codifica L
Materiale morsetti Lega di rame
N. di poli 4
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 100 mm
Standard di prodotto IEC 61076-2-111
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max 63 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 16 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 100 mm
Apertura della chiave SW17
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco Nickeled
Materiale custodia PUR
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identificazione cavo P37
Tipo di cavo 3
Printing color of wire insulation Nero (isolamento bianco), Bianco (isolamento blu), Bianco (isolamento marrone), Bianco (isolamento nero)
Colore nero
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 4 wires twisted
wire arrangement nero 4, blu 3, bianco 2, 1
Mechanical data | Cable
Materiale rivestimento PUR
Durezza rivestimento 90 ± 5 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket) 8,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 4
Outer diameter insulation 2,85 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 60 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Printing color of wire insulation Nero (isolamento bianco), Bianco (isolamento blu), Bianco (isolamento marrone), Bianco (isolamento nero)
Amount strands (wire) 141
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 2,5 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 6
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 1000 V
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 20,8 A
Electrical resistance line constant wire 8 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 10 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 10 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -50 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
Temperatura di esercizio min (variabile) -25 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
Resistances | Cable
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Raggio di piegatura (installazione) x Outer diameter
raggio di curvatura (fisso) 7,5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 10 x Outer diameter
N. di cicli (catena portacavo) 5 Mio. @ 25 °C
Corsa (c. portacavo) 5 m @ 25 °C
Velocità (c. portacavo) 3,3 m/s @ 25 °C
N. di cicli 2 Mio.
Sollecitazioni in torsione ± 180 °/m
Velocità di torsione 35 Cicli/min

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060327
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879860567
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed US E492831-PVVA_ul_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio