Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 f. 90° B-code sch. a cablare m. a vite  7000-14035-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

M12 f. 90° B-code sch. a cablare m. a vite

2 POLE max. 0,75mm² 6-8mm Profibus

Codice: 7000-14035-0000000
Peso: 0.06 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

PROFIBUS
Femmina 90°
M12, 2 poli
B-code
schermato
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm

Family construction form M12
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 60 V
Tensione di esercizio CC max 60 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 0,75 mm²
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento nickel plated
Materiale custodia Ottone
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min 6 mm
Campo di serraggio max 8 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879419147
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 7000-14035-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • File di progettazione: STP 7000-13565_stp_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 7000-14035-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Taglierina per cavo ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Spelacavo ----
---- Spelafili ----
---- Trancia filo ----
---- Crimpatrice ----
---- Tranciacavo ----
* più IVA, più costi d'invio