Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 fem. 90° scherm. a cablare m. a vite  7000-17371-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 fem. 90° scherm. a cablare m. a vite

8 poli max.0,5mm² 6-8mm

Codice: 7000-17371-0000000
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.075 kg
Paese di origine:  CN
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Femmina 90°
M12, 8 poli
schermato
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Family construction form M12
Filettatura M12 x 1
Codifica A
N. di poli 8
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 30 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 2 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 0,5 mm²
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Schermato si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) III
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) II
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento nickel plated
Materiale custodia Ottone
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min 6 mm
Campo di serraggio max 8 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879195287
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 7000-17371-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 7000-17371-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 7000-17371-0000000_ina_x_03.pdf (03)
  • File di progettazione: STP 7000-17371-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)

---- Spelafili ----
---- Crimpatrice ----
---- Taglierina per cavo ----
---- Trancia filo ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Spelacavo ----
---- Tranciacavo ----
---- Cavo di connessione ----
* più IVA, più costi d'invio