M12 fem. a flangia D-code scher. RM Ethern
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 1m
Codice: | 7700-14511-S7V0100 |
Peso: | 0.08 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Ethernet CAT5
Flangia femmina
M12, 4 poli
D-code
schermato
Fissaggio orizzontale
USA
Altre lunghezze secondo disponibilità.
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.it/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.it/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.it/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850187_logo.png.pagespeed.ic.QJ1MGZELWX.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.it/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850181_logo.png.pagespeed.ic.4R5eqXfNJ8.png)
![Tecnologie bus Tecnologie bus](https://shop.murrelektronik.it/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG7526065_logo.png.pagespeed.ic.D2jwYelVKB.png)
![Tecnologie bus Tecnologie bus](https://shop.murrelektronik.it/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG7526128_logo.png.pagespeed.ic.rwMdLIluV7.png)
Dati tecnici
Lunghezza | 1 m |
---|---|
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | M12 |
adatto per guaina (Ø interno) | 10 mm |
N. di poli | 4 |
Apertura della chiave | SW14 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Family construction form | free cable end |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
---|---|
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 1,5 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione NEMA | 3, 4, 6P |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 1,5 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
Cavo
wire arrangement | (bianco, blu), (arancione, giallo) |
---|
General data | Cable
Identificazione cavo | S7V |
---|---|
Colore | verde |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 2 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 2 Fasci di fili cordati twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, stagnato |
Schermatura del cavo (copertura) | 75 % |
Rivestimento | Foil |
wire arrangement | (bianco, blu), (arancione, giallo) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 74,8 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | TPE |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di CFC |
Outer-diameter (jacket) | 7,87 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | HDPE |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,47 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 22 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 22 AWG |
Material conductor wire | Cavetto in rame, stagnato |
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max | 600 V |
---|---|
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 4,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 45,1 Ω/km |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -40 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 80 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Raggio di curvatura (mobile) | 2 x Outer diameter |
---|---|
N. di cicli (catena portacavo) | 35 Mio. |
N. di cicli | 5 Mio. |
Sollecitazioni in torsione | ± 180 °/m |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879602174 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |