Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

M12 m. 0° X-code / RJ45 m. 0° V2 Gigabit

PUR 4x2xAWG24 schermato verde UL+c. portacavo 10m

Codice: 7000-51105-8261000
Peso: 1.196 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Ethernet CAT6A
Maschio diritto – maschio diritto
M12 – RJ45, 8 poli
X-code
schermato
con portatarghetta
Caratteristiche di trasmissione con trasmissione canale fino a 45 m
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Lunghezza 10 m
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Tipo di fissaggio Avvitato, pluggable
Family construction form M12
Filettatura M12 x 1
adatto per guaina (Ø interno) 12 mm
Uscita cavo diritto
Codifica X
Materiale morsetti Lega di rame
N. di poli 8
Apertura della chiave SW13
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP66K, IP67
Family construction form RJ45
Uscita cavo diritto
N. di poli 8
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-109 (M12)
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max 60 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 0,5 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocità di trasmissione max 10 GBit/s
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco vite Nickeled
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Cavo
wire arrangement (blu-bianco, blu), (marrone-bianco, ), (verde-bianco, verde), (Arancione-bianco, arancione)
General data | Cable
Identificazione cavo 826
Colore verde
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 4
Stranding 2 wires twisted
Stranding (type 2) 4 Fasci di fili cordati attorno Insulation element twisted
Schermatura del cavo (tipo) Rame intrecciato, stagnato
Schermatura del cavo (copertura) 85 %
Rivestimento Fleece, Foil
Filler Insulation element
wire arrangement (blu-bianco, blu), (marrone-bianco, ), (verde-bianco, verde), (Arancione-bianco, arancione)
Mechanical data | Cable
Cable weigth 116,6 g/m
Materiale rivestimento PUR
Durezza rivestimento 90 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket) 8,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Materiale guaina interna TPE-V
Colore (guaina interna) natur
Material wire insulation PP
Amount wires 8
Outer diameter insulation 1,05 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 61 Shore D
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 24 AWG
Conductor crosssection (wire) 24 AWG
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 300 V
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 3 A
Characteristic impedance 100 Ω ± 15 % MHz
Electrical resistance line constant wire 87,6 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 2 kV @ 60 s
Capacità elettrica costante di linea (filo - filo) 52000 pF/km
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 2 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - schermo) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -20 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 70 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 8 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 15 x Outer diameter
N. di cicli (catena portacavo) 2 Mio. @ 25 °C
Corsa (c. portacavo) 5 m @ 25 °C
Velocità (c. portacavo) 3 m/s @ 25 °C
N. di cicli 1 Mio.
Sollecitazioni in torsione ± 180 °/m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
GTIN 4048879865395
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio