Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 mas. 0° D-code Push-Lock  7000-14801-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

M12 mas. 0° D-code Push-Lock

Codice: 7000-14801-0000000
Peso: 0.038 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ethernet CAT5
Maschio diritto
M12, 4 poli
D-code
schermato
Connessione a molla Push-Lock
Campo di serraggio (Ø cavo): 4...8 mm
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus
Tecnologie bus

Coppia di serraggio 0,4 Nm
Family construction form M12
Codifica D
Materiale morsetti Bronze
N. di poli 4
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-101 (M12)
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 48 V
Tensione di esercizio CC 60 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed) 60 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto (UL) 4 A
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocità di trasmissione max 100 MBit/s
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Dati tecnici | Installazione
Cross section connection with wire end ferrule min. 0,08 mm²
Cross section connection with wire end ferrule max. 0,5 mm²
Cross section connection without wire end ferrule min. 0,14 mm²
Cross section connection without wire end ferrule max. 0,75 mm²
Cross section connection with wire end ferrule AWG min. 28 AWG
Cross section connection with wire end ferrule AWG max. 20 AWG
Cross section connection without wire end ferrule AWG min. 26 AWG
Cross section connection without wire end ferrule AWG max. 18 AWG
Installazione | Collegamento
Connection information Connessione a molla Push-Lock
Cicli di collegamento min 100
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Schermato si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) II
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto dorato
Rivestimento blocco Nickeled
Combustibility class (UL94) V-0
Material guarnizione NBR
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Campo di serraggio min 4 mm
Campo di serraggio max 8 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4065909028957
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 7000-14801-0000000_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 7000-14801-0000000_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • File di progettazione: STP 7000-14801-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
* più IVA, più costi d'invio