Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 mas. 0° a cablare morsetti a vite  7000-17302-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

M12 mas. 0° a cablare morsetti a vite

8-poli max.0,5mm² 6-8mm

Codice: 7000-17302-0000000
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.023 kg
Paese di origine:  CN
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Maschio diritto
M12, 8 poli
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Certificate
Certificate
Certificate

Family construction form M12
Codifica A
Materiale morsetti Lega di rame
N. di poli 8
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 30 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 2 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 0,5 mm²
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a vite SK
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Apertura della chiave SW18
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento min 100 MΩ
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) II
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto dorato
Materiale custodia PBT
Materiale dispositivo bloccaggio Lega di rame
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min 6 mm
Campo di serraggio max 8 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879833776
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 7000-17302-0000000_E224242_ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 7000-17302-0000000_E224242_ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 7000-17302-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • File di progettazione: STP 7000-17302-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-17302-0000000_04-07.23_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 7000-17302-0000000_04-07.23_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio