Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 mas. 0° scher. B-code c. Profibus
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 mas. 0° scher. B-code c. Profibus

PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 15m
Codice: 7000-14051-8411500
Peso: 1.072 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

PROFIBUS
Maschio diritto
M12, 2 poli
B-code
schermato
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma 14051
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
N°/diametro del filo 1× 2× 0.25 mm²
Isolamento del filo PE (ro, ve)
Valori catena portacavo 5 Mio.
Materiale (rivestimento) PUR (UL/CSA)
Ø esterno 7.7 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 12× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (mobile) -20...+60 °C
Identificazione cavo 841
Certificazioni (cavo) UL (AWM-Style 20233), CE-conform
Peso cavo [G/m] 70,40
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 72 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.13 mm
Struttura (conduttore) 19× 0.13 mm
Diametro (conduttore) 1× 2× 0.25 mm²
AWG simile a AWG 24
Materiale (isolante cavetti) ZE-PE
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto) 60 ±3 D
Ø cavetto incl. isolamento 2.55 mm ±5%
Colore/numero cavetti ro, ve
Schermatura si
min. 85%
Materiale (rivestimento) PUR
Proprietà materiale (rivestimento) Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione
Durezza (rivestimento) 87 ±3 A
Ø esterno (rivestimento) 7.7 mm ±5%
Colore (rivestimento) viola
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (VDE 0472 parte 803 Test B)
Tensione nominale 300 V
Tensione di prova 1500 V AC
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (mobile) -20...+60 °C
raggio di curvatura (fisso) 7.5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 12× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo) max. 5 Mio. (25 °C)
Corsa (c. portacavo) max. 5 m (horizontal)
Velocità (c. portacavo) max. 3 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 5 m/s²
Colore viola
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 60 V AC/DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Picco di tensione nominale 1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Codifica B-code
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
EAN 4048879364904
eClass 27061801
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-14051-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-14051-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati E325311-CYJV_ulc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-14051_stp_x_a.zip
cULus
* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA
PROFIBUS
* più IVA, più costi d'invio