Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 mas. / M12 fem. 0° schermato Cube67 F&B  7014-46041-5221000
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 mas. / M12 fem. 0° schermato Cube67 F&B

PVC 0.5+0.25 schermato grigio UL/CSA 10m

Codice: 7014-46041-5221000
Peso: 1.075 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


F&B
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Cube67
Maschio diritto – femmina diritto
M12 – M12, 6 poli
schermato
A-code
Acciaio inox 1.4404 (V4A)
Cavo ibrido
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

Lunghezza 10 m
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Rivestimento contatto dorato
Family construction form M12
Filettatura M12 x 1
Codifica A
Materiale morsetti Lega di rame
N. di poli 6
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP68
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Rivestimento contatto dorato
Family construction form M12
Filettatura M12 x 1
Codifica A
Materiale morsetti Lega di rame
N. di poli 6
Apertura della chiave SW14
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP68
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 30 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 0,8 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Material guarnizione FKM
Materiale custodia PUR
Materiale dispositivo bloccaggio Acciaio inox 1.4404 (V4A)
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Cavo
wire arrangement blu, bianco, , nero, (grigio, rosa)
General data | Cable
Identificazione cavo 522
Funzione del cavo Ibrido, Segnale, Dati
Colore grigio
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 2 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 4 wires con Filler con Combinazione fili twisted
Schermatura del cavo (tipo) Rame intrecciato, stagnato
Schermatura del cavo (copertura) 85 %
Rivestimento Fleece
Filler si
wire arrangement blu, bianco, , nero, (grigio, rosa)
Mechanical data | Cable
Cable weigth 104,5 g/m
Materiale rivestimento PVC
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di CFC
Outer-diameter (jacket) 7,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPE-E
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,5 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di CFC
Conductor crosssection (wire) 0,5 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Material wire insulation (Data) TPE-E
Outer diameter wire insulation (Data) 1,4 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation (Data) Privo di piombo, Privo di CFC
Amount wires (Data) 2
Conductor crosssection wire (Data) 0,25 mm²
Material conductor wire (Data) Cavetto in rame, nudo
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 500 V
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 4,5 A
Capacità di corrente min filo (dati) 7,2 A
Electrical resistance line constant wire 75 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 34 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 1,5 kV @ 60 s
Induzione elettrica 0,65 mH/km
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 1,5 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - schermo) 1,2 kV @ 60 s
Resistenza d'isolamento 200 MΩ × km
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 90 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -25 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 70 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 10 x Outer diameter
Corsa (c. portacavo) 5 m
Velocità (c. portacavo) 2 m/s

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879718127
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Certificati: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Documento: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • File di progettazione: STP 7000-46041_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio