M23 cavo per servomotore
specifica: 6FX5002-5DS01-1AJ0
Codice: | 7000-PS011-8610800 |
Peso: | 1.723 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Cavo di potenza con conduttori per freno SINAMICS S120 d motori con connessione M23 e freno di tenuta
Femmina diritto – morsetti precablati
M23, 6 poli
schermato
senza manicotti
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Conduttori di potenza: 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²); conduttori per freno: 5 A (1.5 mm²)
Dati tecnici
Lunghezza | 8 m |
---|---|
Coppia di serraggio | 2 Nm |
Family construction form | M23 |
Filettatura | M23 x 1 |
adatto per guaina (Ø interno) | 16 mm |
Apertura della chiave | SW27 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di alimentazione max | 600 V |
---|---|
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di segnale max | 250 V |
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di alimentazione max | 600 V |
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di segnale max | 250 V |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20, IP67 |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Rated surge voltage power contacts | 4 kV |
Rated surge voltage signal contacts | 2 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | nickel plated |
---|---|
Materiale custodia | PUR |
Materiale dispositivo bloccaggio | Ottone |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
Cavo
wire arrangement | nero, bianco, (nero W/L3/D/L-, nero U/L1/C/L+, nero V/L2, Verde-giallo) |
---|
General data | Cable
Identificazione cavo | 861 |
---|---|
Funzione del cavo | Ibrido, Segnale, Power |
Colore | arancione |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires con Filler twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 wires con Filler attorno Combinazione fili twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, stagnato |
Schermatura del cavo (copertura) | 85 % |
Schermatura a coppia (tipo) | Rame intrecciato, stagnato |
Rivestimento | Fiber tape, Fleece, Foil |
Filler | si |
wire arrangement | nero, bianco, (nero W/L3/D/L-, nero U/L1/C/L+, nero V/L2, Verde-giallo) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 203,5 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | PVC |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di CFC, Privo di silicone |
Outer-diameter (jacket) | 10,4 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPM |
Amount wires | 2 |
Outer diameter insulation | 2,4 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC, Privo di silicone |
Amount strands (wire) | 30 |
Diameter of single wires | 0,25 mm |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
Conductor type (wire) | Classe di cavetti 5 |
Outer diameter wire insulation (Power) | 2,4 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | Privo di piombo, Privo di CFC, Privo di silicone |
Printing colour wire insulation (Power) | Bianco (isolamento nero) |
Numero fili (Power) | 4 |
Amount strands wire (Power) | 30 |
Diameter of single wires (Power) | 0,25 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 1,5 mm² |
Material conductor wire (Power) | Cavetto in rame, nudo |
Conductor type wire (Power) | Classe di cavetti 5 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 1000 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 600 V |
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 12,6 A |
Current carrying capacity min. wire (Power) | 12,6 A |
Electrical resistance line constant wire | 13,7 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 13,7 Ω/km @20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 2 kV @ 60 s |
Capacità elettrica costante di linea (filo - filo) | 100000 pF/km |
capacità elettrica costante di linea (filo - schermo) | 160000 pF/km |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s |
Tensione alternata continuativa (filo - schermo) | 2 kV @ 60 s |
Resistenza d'isolamento | 5000 MΩ × km |
Electrical capacity line constant (wire - shield) (power) | 250000 pF/km |
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) | 150000 pF/km |
AC withstand voltage power (wire - shield) | 4 kV @ 60 s |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 4 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 4 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -5 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 60 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
Raggio di curvatura (mobile) | 18 x Outer diameter |
N. di cicli (catena portacavo) | 0,1 Mio. @ 25 °C |
Corsa (c. portacavo) | 5 m @ 25 °C |
Velocità (c. portacavo) | 0,5 m/s @ 25 °C |
Sollecitazioni in torsione | ± 30 °/m |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879587440 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |