M23 cavo per servomotore
specifica: 6FX8002-5CS06-1AG0
Codice: | 7000-PS415-8540600 |
Peso: | 0.983 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Femmina diritto – morsetti precablati
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
M23, 6 poli
4 poli occupati
Connettori di potenza SIEMENS
schermato
senza conduttori per freno
Cavo di potenza per SINAMICS S120 e motori con connessioni M23
senza manicotti
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Cavetti di potenza: 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²)
Dati tecnici
Lunghezza | 6 m |
---|---|
Coppia di serraggio | 2 Nm |
Family construction form | M23 |
Filettatura | M23 x 1 |
adatto per guaina (Ø interno) | 16 mm |
Apertura della chiave | SW27 |
Family construction form | M23 |
adatto per guaina (Ø interno) | 23 mm |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 630 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 630 V |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 6 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | nickel plated |
---|---|
Material guarnizione | FKM |
Materiale custodia | PUR |
Materiale dispositivo bloccaggio | Ottone |
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
Identificazione cavo | 854 |
---|---|
Colore | arancione |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires con Filler twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, stagnato |
Schermatura del cavo (copertura) | 85 % |
Rivestimento | Fiber tape, Fleece |
Filler | si |
wire arrangement | nero W/L3/D/L-, nero U/L1/C/L+, nero V/L2, Verde-giallo |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 141,9 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | TMPU |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
Outer-diameter (jacket) | 8,6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation (Power) | TPM |
Outer diameter wire insulation (Power) | 2,4 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
Printing colour wire insulation (Power) | Bianco (isolamento nero) |
Amount strands wire (Power) | 84 |
Diameter of single wires (Power) | 0,15 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 1,5 mm² |
Material conductor wire (Power) | Cavetto in rame, nudo |
Conductor type wire (Power) | Classe di cavetti 6 |
Velocità (c. portacavo) | 4 |
Corsa (c. portacavo) | 50 m @ 25 °C | Orizzontale |
Electrical data | Cable
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Electrical resistance coating wire (Power) | 13,7 Ω/km @20 °C |
Max. rated voltage power (conductor - ground) | 600 V |
Max. rated voltage power (conductor - conductor) | 1000 V |
AC withstand voltage power (wire - shield) | 4 kV @ 300 s |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 4 kV @ 300 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 4 kV @ 300 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -30 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 80 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Installation | Cable
N. di cicli (catena portacavo) | 10 Mio. @ 25 °C |
---|---|
raggio di curvatura (fisso) | 4 x Outer diameter |
Raggio di curvatura (mobile) | 7,5 x Outer diameter |
Sollecitazioni in torsione | ± 30 °/m |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879698801 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |