M23 fem. 0° 12 poli con cavo
PUR 8x0,34/3x0,75 15m
Codice: | 7000-23051-3621500 |
Peso: | 2.107 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Femmina diritto
M23, 12 poli
11 poli occupati
per distributore 8 vie, 4 poli
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Lunghezza | 15 m |
---|---|
Coppia di serraggio | 2 Nm |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | M23 |
Filettatura | M23 x 1 |
Materiale | PUR |
Apertura della chiave | SW27 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 125 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 125 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 7,5 A |
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio | M23 x 1 |
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
Material screw connection | Ottone |
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
Identificazione cavo | 362 |
---|---|
Tipo di cavo | 2 |
Colore | grigio |
Type of Certificate | cURus |
Stile STOOW guaina | Ibrido, Segnale, Power |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires con Filler twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 9 wires attorno Combinazione fili twisted |
Filler | si |
wire arrangement | bianco, viola, (verde, giallo, grigio, rosa, rosso, nero, , blu, Verde-giallo) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 115,5 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | PUR |
Durezza rivestimento | 87 ± 5 Shore A |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone |
Outer-diameter (jacket) | 8,1 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiale guaina interna | PVC |
Colore (guaina interna) | grigio |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Material properties wire insulation | Ben lavorabile a macchina |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
Conductor type (wire) | Classe di cavetti 5 |
Material wire insulation (Power) | PVC |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,8 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Shore hardness wire insulation (Power) | 43±5 Shore D |
Material properties wire insulation (Power) | Ben lavorabile a macchina |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone |
Amount strands wire (Power) | 24 |
Diameter of single wires (Power) | 0,2 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Power) | Cavetto in rame, nudo |
Conductor type wire (Power) | Classe di cavetti 5 |
Corsa (c. portacavo) | 5 m @ 25 °C |
Velocità (c. portacavo) | 2 Mio. @ 25 °C |
Velocità (c. portacavo) | 3 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 4 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 26 Ω/km @20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 2 kV @ 60 s |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s |
Loop resistance | 7,8 A |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -5 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 70 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
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
GTIN | 4048879188364 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |