MDT trasformatore di isolamento trifase
P:2000VA IN:3x400VAC OUT:3x400VAC
Codice: | 866086 |
Peso: | 21 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Trasformatore di isolamento trifase
2000 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
2000 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA | 400 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA min | 380 V |
Tensione di ingresso CA max | 420 V |
Corrente di ingresso CA (a 3 fasi) | 3,1 A |
Corrente di inserimento max | 81 A |
Corrente di cortocircuito | 103 A |
Numero di fasi ingresso | 3 |
Dati elettrici | Uscita
Tensione d'uscita | 3× 400 V AC |
---|---|
Tensione di uscita CA | 400 V |
Tensione di uscita impostabile | no |
Potenza di commutazione CA max | 2000 VA |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 5,8 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato |
---|---|
Misura di fissaggio a | 115 mm |
Misura di fissaggio b | 190 mm |
Misura di fissaggio c | 11 mm |
Altezza | 141 mm |
Larghezza | 240 mm |
Profondità | 265 mm |
Diametro foro | 11 mm |
Lunghezza foro | 15 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031301 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031301 |
ECLASS-7.0 | 27031301 |
ECLASS-8.0 | 27031301 |
ECLASS-9.0 | 27031301 |
ECLASS-10.1 | 27031301 |
ECLASS-11.1 | 27031301 |
ECLASS-12.0 | 27031301 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073905 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043200 |