Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MET trasformatore di isolamento monofase  866058
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MET trasformatore di isolamento monofase

P: 500VA IN: 220/380/440/500/530VAC +/- 20VAC

Codice: 866058
Peso: 6.8 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Trasformatore safety monofase
500 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA 220 V
Tensione di ingresso 2 CA 530 V
Tensione di ingresso CA 220, 380, 440, 500, 530
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 2,5 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 1,1 A
Inrush current at input voltage 1 59 A
Inrush current at input voltage 2 27 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 52 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 22 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA 1 24 V
Tensione di uscita CA 2 230 V
Tensione di uscita impostabile no
Potenza di commutazione CA max 500 VA
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita 6,3 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Misura di fissaggio a 82 mm
Misura di fissaggio b 120 mm
Misura di fissaggio c 10 mm
Altezza 109 mm
Larghezza 150 mm
Profondità 148 mm
Diametro foro 7 mm
Lunghezza foro 15 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Standard di prodotto EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879073967
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043180

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 866058_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 866058_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • File di progettazione: STP 866058_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 866058_270-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 866058_270-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio