Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MET trasformatore di isolamento monofase  866069
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MET trasformatore di isolamento monofase

P: 250VA IN: 220/380/440/500/530VAC +/- 20VAC

Codice: 866069
Peso: 4.25 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Trasformatore safety monofase
250 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA 220 V
Tensione di ingresso 2 CA 530 V
Tensione di ingresso CA 220, 400, 440, 500, 530
Tensione di ingresso CA 220 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 1,28 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 0,53 A
Corrente di inserimento max 18 A
Corrente di cortocircuito 21 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA 230 V
Tensione di uscita impostabile no
Potenza di commutazione CA max 250 VA
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita 6,2 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Misura di fissaggio a 74,4 mm
Misura di fissaggio b 90 mm
Misura di fissaggio c 5,8 mm
Altezza 92,4 mm
Larghezza 120 mm
Profondità 122 mm
Diametro foro 5,8 mm
Lunghezza foro 12 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 40 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Standard di prodotto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879073943
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043180

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 866069_E207805-XORU8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approvazioni: UL Registered US 866069_E207805-XORU2_ur_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 866069_272-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 866069_272-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio